Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
Rockfon Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon Mono® Acoustic

    • Innovativt, elegant akustisk himling og veggabsorbent uten synlige skjøter.
    • Har alle kvalitetene ved himlinger av steinull: Fremragende akustikk, brannsikkerhet og enkel integrasjon av tekniske installasjoner.
    • Kan monteres direkte eller nedhengt, den perfekte løsning for både nybygg og eksisterende bygg.
    • Monteres av Rockfon Mono Acoustic-sertifiserte installatører.
    Spesifikasjon
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-tropic
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeTropic
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-01-07
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Designet iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-tittelCeiling Panels

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Irland
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sveits
    Sverige
    Tsjekkia
    Tyskland