Roxtec H3-gjennomføring
Roxtec H3-gjennomføring
Roxtec H3-gjennomføring
Roxtec H3-gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec H3-gjennomføring

    Åpningsbar gjennomføring for tetting rundt eksisterende kabler/rør.

    Roxtec H3 er en rund tetning for kabler og rør i metallhylser eller kjerneborede hull. Den delte konstruksjonen av tetningen forenkler monteringen rundt eksisterende kabler og rør, eller kabler i trekløverformasjon. Gjennomføringen har beslag av syrefast rustfritt stål og er tilpasningsdyktig til kabler og rør i forskjellige størrelser. Tetningen er også tilgjengelig med mindre frontbeslag for å muliggjøre innføring i et hull.

  • Skadedyrbestandig
  • Perfekt for ettermontering
  • Rask og enkel å installere
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 2,67 bar (katastrofalt)

      Vanntetthet

      • 4 bar (katastrofalt)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Brannklasse

      • A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode
      • E/EI-klassifisering i henhold til EN 13501

      Struktur for installasjonstrong>

      • Metall
      • Betong

      Festetype

      • Eksisterende hull
      • Eksisterende hylse
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H3_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - brannstopp
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPenetration Firestopping