Roxtec RS-tetning
Roxtec RS-tetning
Roxtec RS-tetning
Roxtec RS-tetning
    Roxtec

    Roxtec RS-tetning

    Tetning for en enkelt kabel eller et enkelt rør.

    Roxtec RS er en tetning for enkeltkabler eller rør i metallhylser eller eksisterende hull. Tetningen har to halvdeler med avtagbare lag slik at den kan tilpasses til kabler og rør av forskjellige størrelser. Designet av gjennomføringen forenkler installasjonen rundt eksisterende kabler eller rør.

  • Skadedyrbestandig
  • Rask og enkel å installere
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 2,67 bar (katastrofalt)

      Vanntetthet

      • 4 bar (katastrofalt)

      Brannklasse

      • A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode
      • E/EI-klassifisering i henhold til EN 13501
      • E/EI klassifisering i henhold til EN 45545 E30
      • F/T-klassifisering i henhold til UL 1479
      • H-brannklasse i henhold til IMO 2010 FTP-kode og tid/temperaturkurve for HC-eksponering
      • Jetbrann i henhold til ISO 22899-1 og OTI 95634

      Struktur for installasjonstrong>

      • Metall
      • Betong

      Festetype

      • Eksisterende hull
      • Eksisterende hylse
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.RS_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - brannstopp
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPenetration Firestopping