Torus single lever with pullout shower
Torus single lever with pullout shower
    Sanindusa

    Torus single lever with pullout shower

    Ceramic cartridge with ecospot technology. Single lever mixer. To install on kitchen sinks or on top of the balcony.

    Spesifikasjon
    • Single lever basin mixer with flexible h/c in stainless steel mesh.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5373101_Torus_Single-Lever-With-Pullout-Shower
    • ProduktfamilieTorus
    • ProduktgruppeTaps-Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)470
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)260
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)3.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
    De forente arabiske emirater
    Algerie
    Belgia
    Australia
    Bahamas
    Colombia
    India
    Angola
    Bulgaria
    Costa Rica
    Israel
    Benin
    Estland
    Japan
    Elfenbenskysten
    Frankrike
    Jordan
    Ghana
    Hellas
    Kina
    Guinea-Bissau
    Irland
    Libanon
    Kamerun
    Italia
    Oman
    Mali
    Kroatia
    Qatar
    Marokko
    Kypros
    Saudi-Arabia
    Mauritania
    Latvia
    Sør-Korea
    Mosambik
    Litauen
    Sri Lanka
    Nigeria
    Luxemburg
    Taiwan
    Sør-Afrika
    Nederland
    Sudan
    Norge
    Tanzania
    Østerrike
    Polen
    Portugal
    Romania
    Russland
    Spania
    Storbritannia
    Sveits
    Sverige
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ukraina
    Ungarn