Easy Bathtub
Easy Bathtub
    Sanindusa

    Easy Bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Spesifikasjon
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 811-70 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 800202-75 Panel_not included_ ref 805801-170 vertice panel_not included_
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.8069000000_Easy_bathtub
    • ProduktfamilieEasy
    • Produktgruppebathtub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)416
    • Bredde (mm)1700
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika