New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Spesifikasjon
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • ProduktfamilieNew Wccare
  • ProduktgruppeShower screens
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1850
  • Bredde (mm)1160
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)35
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-kode30181507
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-tittelShower Screens
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika