A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

4.0 av 5 stjerner4.0(33 anmeldelser)
A concealed mounted, 1" outside diameter, satin finish stainless steel, shower curtain rod with white vinyl shower curtain (72" H) and SS shower curtain hooks. Rod and curtain available in various widths. For general purpose use at shower stall or bathtub locations. Pricing based upon standard shower stall dimensions of 36" x 36" and a standard curtain height of 72".
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A5170
  • ProduktfamilieRod
  • ProduktgruppeShower Curtain
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1803
  • Bredde (mm)107
  • Dybde (mm)80
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
  • IFC-klassifiseringmøblerings del