Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad installasjonssystemer
INEO FronTop 820
Tilgjengelig i USA
Sanit
Følg
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9074500T000
Produktfamilie
Installation systems
Produktgruppe
INEO
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-09-27
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
820
Bredde (mm)
525
Dybde (mm)
155
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
polypropylen
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
99
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad installasjonssystemer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
ETIM-kode
EC010145
ETIM-navn
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass-nummer
23-31 19 19 19
OmniClass-tittel
Water Closet Tanks
Lignende produkter
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Last ned
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Last ned
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Last ned
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Last ned
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Last ned