CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

CUBIC 1500x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Spesifikasjon
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S20024100000000
  • ProduktfamilieCubic
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-06-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)418
  • Bredde (mm)1500
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeGlassfiber
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)19
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Sør Amerika Nord Amerika
Bahrain
Algerie
Belgia
Chile
Costa Rica
De forente arabiske emirater
Angola
Danmark
Colombia
Cuba
Iran
Benin
Frankrike
Surinam
Martinique
Israel
Den demokratiske republikken Kongo
Hellas
Saint-Martin
Jordan
Elfenbenskysten
Irland
Kuwait
Gabon
Italia
Libanon
Ghana
Kypros
Oman
Guinea
Litauen
Pakistan
Kapp Verde
Luxemburg
Palestina
Kongo
Malta
Qatar
Liberia
Nederland
Saudi-Arabia
Libya
Polen
Mali
Portugal
Marokko
Russland
Mauritania
Spania
Mauritius
Storbritannia
Mosambik
Sveits
Nigeria
Tyskland
Réunion
Ukraina
Senegal
Sør-Afrika
Tanzania
Tunisia