Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 av 5 stjerner4.0(10 anmeldelser)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Spesifikasjon
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.celosia-D5
    • ProduktfamilieLouvers
    • ProduktgruppeSun protection louver
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)10
    • Dybde (mm)50
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnLouvers
    • UNSPSC-kode30161901
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kodeB20
    • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE