Celosías R-150
Saxun

Celosías R-150

Sun protection louver, "Saxun" model R-150 mobile.

Spesifikasjon
  • Supply of Saxunfixed slatted louver system model R-150, size 150 x 30 mm, consisting of two R-150 mod-el extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.celosia-r-150
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-01
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)30
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Persienner
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnLouvers
  • UNSPSC-kode30161901
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kodeB20
  • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE
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
Lignende produkter

4.0 av 5 stjerner 4.0 (10)
4.8 av 5 stjerner 4.8 (10)
4.8 av 5 stjerner 4.8 (5)
3.8 av 5 stjerner 3.8 (9)