P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care area.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.P3100
  • ProduktfamilieLavatory
  • ProduktgruppeVitreous China
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)530
  • Bredde (mm)510
  • Dybde (mm)480
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringmøblerings del