K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.7 av 5 stjerner3.7(16 anmeldelser)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.K2515
  • ProduktfamilieDishwasher
  • ProduktgruppeHousehold
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)890
  • Bredde (mm)610
  • Dybde (mm)640
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • IFC-klassifiseringmøblerings del