R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8 av 5 stjerner4.8(11 anmeldelser)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.R4700
  • ProduktfamilieIce Maker
  • ProduktgruppeCubes
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)990
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)760
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • IFC-klassifiseringmøblerings del