M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M0400
  • ProduktfamilieScreen
  • ProduktgruppeProjection
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)250
  • Bredde (mm)4270
  • Dybde (mm)250
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - visuelle elektronikk / synlig elektronikk
  • IFC-klassifiseringmøblerings del