M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 av 5 stjerner3.1(8 anmeldelser)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M0506
  • ProduktfamilieTelevision
  • ProduktgruppeFlat Screen
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)610
  • Bredde (mm)940
  • Dybde (mm)100
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - visuelle elektronikk / synlig elektronikk
  • IFC-klassifiseringmøblerings del