Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate

    Yin Yang Flush Plate

    Zen design
    Spesifikasjon
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 22 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws. Necessary spanner.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31-18XX-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeYin Yang
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)181
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)22
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iMonaco
    • Produsert iMonaco
    • Nettovekt (kg)0.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures