Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CONCRETE_UP-LIGHT
    • ProduktfamilieWalk over
    • ProduktgruppeCONCRETE UPLIGHT
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-11-05
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)70
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter