Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)

    CUBIKS is a range of bollards with a minimalistic and clean-cut design, suitable for the illumination of areas in modern urban context. CUBIKS is totally glare-free and provides extremely uniform light distribution on the ground. 

    The clean, essential design of this bollard makes its installation perfect in high profile architectural projects.

    Spesifikasjon
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CUBIKS
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeCUBIKS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato1918-09-28
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)950
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter