Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MOVIT
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeMOVIT
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-11-05
    • Utgavenummer5
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.7 av 5 stjerner 4.7 (9)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (13)
    4.6 av 5 stjerner 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText