ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Spesifikasjon
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • OmniClass-nummer23-15 15 29
    • OmniClass-tittelAcoustical Wall Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika