ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
    Slalom

    ECOrange W

    ECOrange W, which owes its name to its zigzag section, is perfectly adaptable to every need with its freshness and modernity. The rhythm of its vertical lines creates not only acoustic comfort but gives the space notes of liveliness and contemporaneity!

    Spesifikasjon
    • Sound absorption ECOrange W: Alpha W 0,25 | NRC 0,34 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange W + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,77 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange W + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ECOrange_W
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2800
    • Bredde (mm)1380
    • Dybde (mm)19
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • OmniClass-nummer23-15 15 29
    • OmniClass-tittelAcoustical Wall Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika