ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Spesifikasjon
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ECOrange_WAVE
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2800
    • Bredde (mm)1300
    • Dybde (mm)45
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • OmniClass-nummer23-15 15 29
    • OmniClass-tittelAcoustical Wall Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Sør Amerika