17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
    SSAB

    17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour

    GreenCoat® – Arkitektur, stål og svensk rapsolje

    GreenCoat® er SSAB’s merkevare for innovative, bærekraftige og fargebelagte stålløsninger innen bygg- og anleggsbransjen. GreenCoat® fargebelagt stål tilbyr den mest bærekraftige produktporteføljen for tak, veggkledning og regnvannsystemer, i tillegg til det mest omfattende utvalget for hele bygg- og anleggsbransjen.


    Mer miljøvennlig, bedre ytelse

    Alle GreenCoat®-produktene har stål med nordisk kvalitet, som er anerkjent over hele verden som et av de beste stålkvalitetene på markedet. I tillegg inneholder de fleste GreenCoat®-produktene svensk rapsolje i stedet for tradisjonell fossilbasert olje, noe som gjør GreenCoat®-fargebelagt stål helt unikt på markedet. Disse unike, patenterte og biobaserte beleggene er både mer miljøvennlig og leverer bedre ytelse. De er produsert for et sunnere miljø og reduserer utslipp av skadelige substanser i luften.

    GreenCoat® fargebelagt stål er svært bestandig mot korrosjon, UV-stråler og riper. Disse produktene gir byggherrer et lett materiale som er enkelt å jobbe med selv under -15 °C. I tillegg er stålet 100 % resirkulerbart og tåler selv de tøffeste værforhold. Dette er bevist gjennom 40 års testing under tøffe værforhold på våre teststasjoner i Florida og kystområder i Sverige, til Kina og Australia.

    GreenCoat® Miljøprodukterklæring (EPD) er tilgjengelig slik at du kan se hvordan vi produserer GreenCoat® fargebelagt stål og for å få mer informasjon om produktets livssyklus.


    Et bredt fargeutvalg – vibrerende farger med lang levetid

    GreenCoat® fargebelagt stål er tilgjengelig i et bredt fargeutvalg. På BIMobjects viser vi våre 28 mest populære farger som brukes av arkitekter og byggherrer. Alle farger er nøye utvalgt basert på moderne bygg- og designtrender. GreenCoat® dekker et bredt utvalg av skreddersydde farger og utførelser.

    Be om GreenCoat® vareprøver i dag på: samples.greencoat@ssab.com

    Spesifikasjon
    • GreenCoat® fargebelagt stål er tilgjengelig i et bredt utvalg av attraktive farger og utførelser for tak, veggkledning og regnvannsystemer, og er produsert i henhold til EN10169. SSAB er opptatt av at våre produkter til enhver tid oppfyller lover og regler innen miljø, sikkerhet og kjemikalier, slik som REACH (1907/2006/EC) og CLP (1272/2008/EC). 

      GreenCoat® fargebelagt stål er sertifisert med følgende miljømerking:

      BASTA og Byggvarubedömningen

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GreenCoat-ColourCoated-Steel-CottageRed-Colour
    • ProduktfamilieSteel - Sheet & Coil
    • ProduktgruppeGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2018-10-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSheet metal
    • Sekundært materialeMaling
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Kledning
    • IFC-klassifiseringMateriale
    • UNSPSC-navnSteel plate
    • UNSPSC-kode30102204
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_51
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetals
    • OmniClass-nummer23-13 00 00
    • OmniClass-tittelStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II kodeB
    • CSI UniFormat II tittelSHELL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa