Forsa Foldehjørnedusj 90x90
Svedbergs
Arkivert

Forsa Foldehjørnedusj 90x90

Består av foldedører som kan åpnes (180°) med transparent tetningslist mot gulv og mellom glassene. Dørene kan åpnes/felles innover. Det er praktisk når man har møbler i veien utenfor og for å frigjøre gulvareal. Terskelfri – handikapvennlig. Herdet sikkerhetsglass 6 mm. Veggprofiler tillater rørtrekking 30 mm fra vegg. Dusjene kan kompletteres med byggprofiler på 20 eller 40 mm. Høyde 198 cm. Døråpning 88–116 cm. Bestilles i høyre- eller venstreutførelse, kan ikke vendes.
Spesifikasjon
  • Herdet sikkerhetsglass 6mm. Glassfarge: Klart, Frostet, Røkfarget, Halvfrostet. Profilfarge: Alu blank, Alu Matt.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ForsaHornVik90x90
  • ProduktfamilieForsa
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1980
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS