Ståldør 4210 GS1R Utendørs- Dobbeldør symmetrisk
Ståldør 4210 GS1R Utendørs- Dobbeldør symmetrisk
    SWEDOOR

    Ståldør 4210 GS1R Utendørs- Dobbeldør symmetrisk

    Ståldøren 4210 for utendørs bruk er en massiv dør med glassåpning GS1R. Den symmetriske dobbeldørsversjonen kan kombineres med klassifiseringer for lyd, brann og røyk. Døren egner seg for kommersielle og offentlige utendørsmiljøer der det kreves et produkt av høy kvalitet, f.eks. sykehus, hoteller, restauranter samt parkeringsanlegg, kjellere, tekniske rom og trapperom. Brannklassifisering tilgjengelig som uklassifisert, EI2 30 og EI2 60.
    Spesifikasjon
    • Brannklasse: Fra EI(2) 30-60min Lydklasse: Fra Rw33-Rw40dB Korrosjon: C3 (innerdører)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ext_door_SDE4210_GS1R_double_E
    • ProduktfamilieExterior doors
    • ProduktgruppeHP SDE4210
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-10-03
    • Utgavenummer4
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iDanmark
    • Produsert iEstland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørsett
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige