Innerdør FS Slide 1480 brann og lyd, enkel, veggmontert
SWEDOOR

Innerdør FS Slide 1480 brann og lyd, enkel, veggmontert

Skyvedøren FS Slide 1480 er en utenpåliggende veggløsning, egnet for profesjonelle og offentlige bygg med krav til lyd- og brannklassifisering. Den åpner for nye designmuligheter og kan også brukes i boliger der man trenger lyddemping, men likevel ønsker en skyvedørsløsning. FS Slide 1480 leveres med brann- og lydkombinasjonene EI30/Rw 33dB og EI30/Rw 37dB.
Spesifikasjon
  • •       Leveres med høytrykkslaminat, finert og malt •       Mekanisk demping aktiveres i lukket stilling •       Manuell betjening eller med mekanisk lukking •       Min/maks dørbladbredde: 825mm/1525mm •       Min/maks dørbladhøyde: 1525mm/2295mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.int_door_sliding_onwall_1480_single
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeHigh Performance
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-12-10
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors