Innerdør Stable Nature Skyvedør i vegg
SWEDOOR

Innerdør Stable Nature Skyvedør i vegg

Stable Nature er en serie innerdører som står for enkelhet og skandinavisk minimalisme. De rene linjene og den massive lydisolerende kjernen gjør at dørene formidler et rent og stilfullt uttrykk. Stable er utviklet for boliger og lignende bruk, her som skyvedører. De fleste av Swedoors innerdører kan tilpasses som skyvedører og kombineres med innebygde veggkassetter. Kassettene gir en stabil konstruksjon samtidig som veggtykkelsen kan reduseres helt ned til 96mm ferdig veggtykkelse. Kassettene kan også kombineres med 40mm HP-dører (High Performance).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.int_door_sliding_int_stable_nature
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeStable Nature
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-05-18
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Innvendige dører
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Norge
Sverige