MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 Mini Pre-Rinse Unit, Base Faucet, Single Hole Deck Mount, Dual Temperature, Lever Handles
    Spesifikasjon
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ts-brass-117
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2011-12-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)24.81
    • Bredde (tommer)7.44
    • Dybde (tommer)7.38
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (pund)12.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter