Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-B-0577
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Manual Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-04-14
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
2.5
Bredde (tommer)
1.25
Dybde (tommer)
14.19
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
Produktsertifisering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
krom
Designet i
USA
Produsert i
USA
Nettovekt (pund)
2.11
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Last ned