Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/93b3c868-0628-40a2-870b-50b39fe7b6dc
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-B-0592-CR
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Manual Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-04-14
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets
Monteringsanvisning
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Produktsertifisering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
krom
Designet i
USA
Produsert i
USA
Nettovekt (pund)
4.2
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Last ned