B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Spesifikasjon
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ts-brass-B-0706
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeManual Faucets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)3.38
    • Bredde (tommer)2.75
    • Dybde (tommer)3.62
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (pund)2.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier