B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device
Spesifikasjon
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ts-brass-B-2711-VF05
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeManual Faucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)4.81
  • Bredde (tommer)5.75
  • Dybde (tommer)5.53
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iUSA
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (pund)4.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier