AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

DESSO AirMaster Earth har et organisk mønster der alle fargene veves inn i en svart tråd, noe som skaper en elegant kontrast og et taktilt visuelt uttrykk. Kolleksjonen er tilgjengelig i ni oppdaterte aksentfarger og ni nøytrale nyanser, og kan med fordel kombineres med AirMaster Classic og AirMaster Sphere for å skape spennende og effektfulle soner. Med sin patenterende teknologi fanger DESSO AirMaster fint støv og partikler åtte ganger mer effektivt enn glatte gulv, og fire ganger mer effektivt enn andre teppefliser*. Kolleksjonen har EcoBase-bakside, produsert av 91 % resirkulert materiale i tråd med Cradle to Cradle-prinsippene. Som en del av vårt kontinuerlige arbeid med å redusere vårt karbonavtrykk, er vi stolte av å kunne lansere en ny og forbedret EcoBase-bakside, der en fossil ingrediens i den tidligere versjonen er erstattet med en ny bio-basert komponent.


*Basert på tester utført av GUI der DESSO AirMaster® sammenlignes med et standardgulv, og strukturert bouclé teppefliser av standardtype (medianverdier).

Spesifikasjon
    • Tilgjengelig i 9 aksentfarger og 9 nøytrale nyanser
    • Kan kombineres med AirMaster Classic og AirMaster Sphere
    • Circular Carbon Footprint: 0.25 kg CO₂/m²
    • Reduserer mengden partikler i inneluften
    • Første og eneste teppefliser som har fått merket GUI Gold Plus
    • 100 % resirkulerbar EcoBase-bakside som standard, inneholder opptil 91 % resirkulert bio-basert innhold
    • Cradle to Cradle®-sertifisert på sølvnivå
    • Produsert i Europa
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-airmaster-earth
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)6
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialePolyester
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnCarpeting
  • UNSPSC-kode30161701
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II kodeC3020
  • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika