AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    DESSO AirMaster Nazca Gold gir uttrykk av å være vevet, og kommer i fire nyanser. Kolleksjonen har et diskret, men unikt utseende. Et fargebånd gjør det mulig å skape grafiske mønster med en ellers nedtonet palett.

    Spesifikasjon
      • Reduserer mengden svevestøv og luftpartikler i inneklimaet
      • Første og eneste teppegulv som har fått GUI Gold Plus merket
      • 100 & resirkulerbar EcoBase-bakside som standard
      • Cradle to Cradle® sertifisert på gullnivå
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-airmaster-nazca-gold
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika