AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

AirMaster Sphere tilfører en lunhet til arbeidsplassen med sitt håndlaget rustikke uttrykk, inspirert av naturlige materialer og elementer. Kolleksjonen består av ni oppdaterte aksentfarger og ni nøytrale nyanser. Det solide designet matcher den patenterte AirMaster-teknologien, med et garn som fanger fint støv og partikler åtte ganger mer effektivt enn glatte gulv, og fire ganger mer enn andre teppefliser*. Spheres tonede, rutenettlignende struktur fyller gapet mellom AirMaster Classics mer lineære design og AirMaster Earths organiske uttrykk. Som en del av vårt kontinuerlige arbeid med å redusere vårt karbonavtrykk, er vi stolte av å kunne lansere en ny og forbedret EcoBase-bakside, der en fossil ingrediens i den tidligere versjonen er erstattet med en ny bio-basert komponent.


*Basert på tester utført av GUI der DESSO AirMaster® sammenlignes med et standardgulv, og strukturert bouclé teppefliser av standardtype (medianverdier).

Spesifikasjon
    • Tilgjengelig i 9 aksentfarger og 9 nøytrale nyanser
    • Kan kombineres med AirMaster Classic og AirMaster Earth
    • Circular Carbon Footprint: 0.66 kg CO₂/m²
    • Reduserer mengden partikler i inneluften
    • Første og eneste teppefliser som har fått merket GUI Gold Plus
    • 100 % resirkulerbar EcoBase-bakside som standard, inneholder opptil 91 % resirkulert bio-basert innhold
    • Cradle to Cradle®-sertifisert på sølvnivå
    • Produsert i Europa
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-airmaster-sphere
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)6
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialePolyester
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnCarpeting
  • UNSPSC-kode30161701
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II kodeC3020
  • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika