Essence Pure
Tarkett

Essence Pure

DESSO Essence Elements er en teppekolleksjon bestående av tre komplementære og kombinerbare mønstre. Essence Pure som har en palett av livlige aksentfarger, overganger i mellomtoner og nøytrale nyanser, gir en rekke muligheter for ethvert interiør. Velg mellom 28 nyanser – alle kan kombineres med DESSO Essence Roots og DESSO Essence Traces teppefliser – for å skape gjennomtenkte og visuelt stimulerende arbeidsplasser. 


Oppgradering av Essence Pure med vår EcoBase-bakside sikrer at kolleksjonen blir helt resirkulerbar og Cradle to Cradle® Silver-sertifisert med et lavt sirkulært karbonavtrykk.

Spesifikasjon
    • Fås i 28 farger og nyanser
    • Kombiner med Essence Traces og Essence Roots
    • Standard med ProBase-bakside
    • Alternativ med EcoBase-bakside – Cradle to Cradle® Gold-sertifisert
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-essence-pure
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-03
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika