Essence Roots
Tarkett

Essence Roots

DESSO Essence Elements er en teppekolleksjon bestående av tre komplementære og kombinerbare mønstre. Med et innbydende uregelmessig, organisk design kombineres Essence Roots med en nøytral base og aksentfarge for å fremkalle uttrykket til mønstre i naturen. Tilgjengelig i 12 fargekombinasjoner – alle kan kombineres med Essence Pure og Essence Traces teppefliser – for å skape rolige, myke uttrykk.


Oppgradering av Essence Roots med vår EcoBase-teppebakside sikrer at kolleksjonen blir helt resirkulerbar og Cradle to Cradle® Silver-sertifisert med et lavt sirkulært karbonavtrykk.

Spesifikasjon
    • Fås i 12 farger og nyanser
    • Kombiner med Essence Pure og Essence Traces
    • Standard med ProBase-bakside
    • Alternativ med EcoBase-bakside – Cradle to Cradle® Gold-sertifisert
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-essence-roots
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-03
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika