Essence Stripe
Essence Stripe
Essence Stripe
    Tarkett

    Essence Stripe

    DESSO Essence Stripe har et lekent uttrykk i sitt lineære design med striper i varierende tykkelse og en palett av herlige farger. Den lave teppeluven fungerer godt i kommersielle miljøer og kommer i fem nøytrale alternativer inkludert antrasitt, grå og beige, samt syv livlige nyanser i rødt, oransje, blå og fiolett. Hver av de 12 fargene kan enkelt kombineres med DESSO Essence, DESSO Essence Maze og DESSO Essence Structure og skape endeløse designmuligheter og kreative gulvdesigns. .

    Spesifikasjon
      • Tilgjengelig i 12 farger
      • Lekent lineært design
      • Standard med DESSO ProBase-bakside
      • Kan leveres med 100 % resirkulerbar DESSO EcoBase-bakside
      • Kan leveres med SoundMaster akustisk bakside
      • Cradle to Cradle® Bronze-sertifisert
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-essence-stripe
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)5.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika