Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    DESSO Essence Structure har et organisk uttrykk med nyanserte linjer. Det steinvaskede utseende er skapt gjennom en sammenføyning av lyse og mørke fargetoner. Syv av mønstrene kommer i nøytrale toner som beige og grå og skaper en subtil, men interessant effekt. Fem av mønstrene har et mer dristig design i levende farger som blått, dyp oransje, lys appelsin og grønt. Hver av de 12 fargene i Essence Structure kan kombineres med farger i DESSO Essence, DESSO Essence Stripe og DESSO Essence Maze for en kreativ designløsning.

    Spesifikasjon
      • Tilgjengelig i 12 stenvaskede farger
      • Standard med DESSO ProBase-bakside
      • Organisk design med nyanserte linjer
      • Kan leveres med 100 % resirkulerbar DESSO EcoBase-bakside
      • Kan leveres med SoundMaster Lite akustisk bakside
      • Cradle to Cradle® Bronze-sertifisert
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-essence-structure
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika