Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    DESSO Fields er en strukturert teppeflis med et særpreget uttrykk av håndvevd tekstil. Stor og uregelmessig teppeluv skaper et taktilt gulv som gjør alle rom til et hjemmekoselig og innbydende sted. Fields-fargepaletten harmonerer nydelig med andre naturlige materialer som tre, murstein og skifer. Fields er tilgjengelig i 22 fargekombinasjoner med DESSO EcoBase® som standard bakside.

    Spesifikasjon
      • Tilgjengelig i 22 farger
      • Standard med 100 % resirkulerbar DESSO EcoBase-bakside
      • Kan leveres med SoundMaster akustisk bakside
      • Cradle to Cradle® Silver-sertifisert
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-fields
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika