Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Gjenvinn, forny og forskjønn; teppekolleksjonen DESSO Futurity er en hyllest til jordkloden og dens verdifulle ressurser, og en kolleksjon hvor rå materialer får vise seg frem. Den uregelmessige teksturen i Futurity med sitt røffe og unike mønster, gjør det mulig å skape gulv som skiller seg ut fra mengden. 

    Kolleksjonen består at fire ulike fargevalg. To av dem har en lys base og et mørkere mønster, og de andre to har en mørkere base med et lysere innvevd mønster. Begge inspirert av utseendet til resirkulert og presset tekstilmateriale som gir et rått og uforutsigbart design, hvilket utgjør særpreget til kolleksjonen.

    Spesifikasjon
      • Tilgjengelig i fire unike fargekombinasjoner
      • 100 % resirkulerbar EcoBase bakside som standard
      • Cradle to Cradle® sertifisert på sølvnivå
      • 100 % ECONYL® garn
      • Kan leveres med SoundMaster for bedret akustikk
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-futurity
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)7.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika