Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Takket være sin varierende høy/lav teppeluv skaper DESSO Grain et subtilt og levende gulv som myker opp skarpe kanter i interiøret med sine naturlige former. DESSO Grain er tilgjengelig i 12 farger, inkludert nøytrale nyanser og mer vibrerende farger som Bold Red og Grass Green.

    Spesifikasjon
      • Tilgjengelig i 12 farger
      • Standard med DESSO ProBase-bakside
      • Kan leveres med 100 % resirkulerbar DESSO EcoBase-bakside
      • Kan leveres med SoundMaster akustisk bakside
      • Cradle to Cradle® Bronze-sertifisert
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-grain
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika