Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Gjennom inspirasjon fra naturens organiske skjønnheten i naturlige strukturer og farger, bringer DESSO Grezzo Bloom naturens restaurative kraft inn og skaper en følelse av rolig energi. Som et dryss av mose eller lav som ligger over stein og betong, fanger Bloom skjønnheten og livet som finnes i naturen, og gir dempede nøytrale nyanser liv. Den robuste, uregelmessige veven danner en tøff tekstur som gir dybde og naturlig bevegelse på gulv i store rom. 


Grezzo Bloom er designet for å passe perfekt sammen med DESSO Grezzo Vivid. Begge seriene utgjør et tillegg til den eksisterende DESSO Grezzo-kolleksjonen for å tilby enda mer kreativ designfrihet når du utformer interiøret i rommet.

Spesifikasjon
    • Circular Carbon Footprint: 5,37 kg CO2/m2
    • Totalt resirkulert innhold: 46,3%
    • EcoBase bakside - Cradle to Cradle® Gold Level Certified
    • Grezzo Bloom er 100% resirkulerbart
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-grezzo-bloom
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-03
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika