Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Skap et flott gulv i en rekke farger med DESSO Iconic – et supplement til DESSO Essentials.
    En unik tufteteknikk gir denne taktile teppeflisen mer dybde. Det lagdelte designet med to kontrastfarger skaper subtile, inspirerende og unike undertoner, noe som gir et lekent gulvdesign.
    Den heldekkende fargen er inspirert av vevde tekstiler, og består av skjulte linjer som vises når du går gjennom rommet. Leveres i 24 nøytrale nyanser og flotte fargetoner som fremhever energiske og åpne rom og møterom. Skap kontraster for inndeling i soner. DESSO Iconic er en kolleksjon som gjør at man ser på gulvdesign fra et annet perspektiv, og det gir mange designmuligheter med kreative løsninger.

    Spesifikasjon
      • Fremhever åpne rom eller skaper kontraster for inndeling i soner
      • Tilgjengelig i 24 farger
      • Standard med 100 % resirkulerbar DESSO EcoBase-bakside
      • Kan leveres med SoundMaster akustisk bakside
      • Cradle to Cradle® Silver-sertifisert
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-iconic
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)7
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika