Recharge
Tarkett

Recharge

Teppeflisene DESSO Recharge innehar unike sirkulære egenskaper og har et av markedets laveste totale klimaavtrykk. Kolleksjonen er designet for å kunne tas fra hverandre, og alle delene kan resirkuleres til råmaterialer som brukes i nye teppefliser. Kolleksjonen kjennetegnes av et uregelmessig mønster med ujevn tekstur, og referer til det vakre ved det sirkulære.

DESSO Recharge har et design som leder oppmerksomhetene til den resirkulerte kalken som brukes i EcoBase-baksiden. Kolleksjonen deler den vakre fargepaletten med kolleksjonen DESSO Retrace, noe som gjør det mulig å skape fantastiske farge- og mønsterkombinasjoner.

Spesifikasjon
    • Totalt klimaavtrykk: 1,40 kg CO2e/m²
    • Resirkulert garn: 100 %
    • Resirkulert innhold: 60.2 %
    • EcoBase-bakside – Sertifisert til Cradle to Cradle gull
    • Tilvalg: SoundMaster Thrive, akustikkbakside
    • Kan gjenvinnes i vårt eget anlegg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-origin-recharge
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-03
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika