Tactile Craft 1
Tarkett

Tactile Craft 1

Tactile Craft er en kolleksjon eksklusive teppefliser i tre forskjellige design som er inspirert av naturens rå skjønnhet. Kolleksjonen er utviklet for å gi kreativ frihet, og de kan brukes hver for seg eller sammen. Skap sømløse overganger på gulvet ved å kombinere alle tre design.

Tactile Craft 1 har et subtilt uregelmessig mønster og finnes i 8 lyse, rolige nyanser. Kolleksjonen leveres som standard med vår nye, utbedrede EcoBase-bakside, der en fossil ingrediens er byttet ut med en ny biobasert hovedingrediens.

Spesifikasjon
    • Kan kombineres med Tactile Craft 2 og Tactile Craft 3
    • Sirkulært karbonavtrykk: 1,00 kg CO2/m2
    • Totalt resirkulert + biobasert innhold: 66,9%
    • Garnets resirkulerte innhold: 100%
    • Resirkulerbart garn og bakside: 100%
    • Standard med oppdatert DESSO EcoBase: 100% resirkulerbar, inneholder opptil 91% resirkulert og biobasert innhold
    • Cradle to Cradle® Silver Level-sertifisert
    • Produsert i Europa
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.desso-tactile-craft-1
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)6
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialePolyester
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-tittelCarpet Tiles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika