Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    DESSO® Verso med nye og moderne farger. Minimalistisk skandinavisk design som skaper en rolig atmosfære i innredningen, og er et bærekraftig alternativ på alle typer kontorer.


    Kolleksjonen er designet med tanke på behovene på et moderne kontor. og består av 8 nøytrale toner og 4 aksentfarger inspirert av stilrene og industrielle elementer. Kolleksjonen er Cradle to Cradle® Silver-sertifisert med DESSO EcoBase-bakside.

    Spesifikasjon
      • Tilgjengelig i 12 moderne farger
      • Trendy minimalistisk design
      • Fullt resirkulerbar EcoBase-bakside som standard
      • Garn med 75 % gjenvunnet innhold
      • Cradle to Cradle® Silver-sertifisert
      • Kan kombineres med andre DESSO-teppefliser og TarkettsLVT-produkter
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desso-verso
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)5.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-tittelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika