Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Arkivert

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Spesifikasjon
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.piterak-slim-25
    • ProduktfamilieFacade
    • Produktgrupperainscreen cladding
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-03-27
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)264
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)21.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Kledning
    • IFC-klassifiseringringmuren
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTerracotta Wall Panels
    • OmniClass-nummer23-13 37 13
    • OmniClass-tittelExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls