NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.F3063
    • ProduktfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProduktgruppeKitchen Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)162
    • Bredde (mm)192
    • Dybde (mm)246
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.139
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets